Lineaire module Small Modules schroefaandrijvingen

Lineaire assen Small Modules

Kleine afmetingen, goede prestaties

Bestel vandaag nog!

Lineaire module Small Modules schroefaandrijvingen
Eenvoudig te bestellen, snel te gebruiken,
veel besparingen

Minder is meer. We hebben voor de nieuwe SMS lineaire modules (SMS - small modules, schroefaandrijving) niet alleen de benodigde installatieruimte verminderd, we hebben ook de bestelprocedure vereenvoudigd: de extreem vlakke lineaire assen zijn volledig geconfigureerd en u kunt ze met een paar klikken selecteren en online bestellen. Met de compatibele verbindingselementen kunt u ook een meerassig systeem maken met twee of drie assen. Bestellingen die in de ochtend zijn geplaatst, worden diezelfde avond verstuurd.

Productgegevens:

Voordelen

Compact

  • Vlak ontwerp, eenvoudig te integreren

Eenvoudig

  • U kunt vijf vooraf geconfigureerde groottes selecteren en online bestellen

Snel

  • Korte levertijden

Nauwkeurig

  • Hoge herhaalbaarheid

Economisch

  • Uitstekende waarde voor uw geld

Flexibel

  • Servomotor kan met een flenskoppeling of riemaandrijving aan de zijkant worden toegevoegd
  • Verbindingselementen als accessoires voor meerassige systemen met twee of drie assen

Technische gegevens

  • Groottes: 30, 40, 50, 80, 120
  • Bereik voor lange trajecten: 50 tot 1200 mm
  • Max. laadvermogen: 88 kg
  • Max snelheid: 1,92 m/s
  • Max. versnelling: 9,6 m/s²
  • Hoge herhaalbaarheid: ± 0,005 mm

Toepassingsvoorbeelden

  • Geschikt voor vele industrieën, waaronder de productie van consumptiegoederen, batterijen of halfgeleiders
  • Afhandeling van kleine onderdelen met weinig massa door eenassige of meerassige systemen
  • Eenvoudige positionering en invoer van taken
  • Elektrificatie van prijsgevoelige gebieden
  • Vervanging voor pneumatische modules